Philips Starters for tanning lamps

démarreurs pour lampes de bronzage : une gamme complète de démarreurs écologiques et faciles à installer pour lampes de bronzage fonctionnant avec un ballast électromagnétique conventionnel

Produits

BodyTone St 120-180W 230-240V 20x25
8711500903488

Informations sur la famille de produits

Description

Gamme de starters de qualité supérieure pour l'allumage des lampes fluorescentes fonctionnant avec des ballasts électromagnétiques

Avantages

  • Facile à installer (cliquer et commuter)

  • Allumage en toute sécurité

Caractéristiques

  • Forme plus étroite du starter et deux encoches supplémentaires (innovation brevetée)

  • Composants ignifuges et conteneur résistant aux UV

Applications

  • Allumage des lampes fluorescentes (toutes les marques) fonctionnant sur un ballast électromagnétique conventionnel.
  • Starter Bodytone 25-100 W - 220-240 V~, 25-100 W, application unique
  • Starter Bodytone 120-180 W - 220-240 V~, 120-180 W, application unique
  • Starter Bodytone S12 115-140 W - 220-240 V~, 115-140 W, application unique
  • Starter S16 220-240~, 70, 75, 85, 100, 125 W, application unique

Avertissement et sécurité

  • Composants ignifuges

  • Conteneur résistant aux UV

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Starters for tanning lamps fr_BE pdf 442.6 kB

Visuels

Family-Photographs-Starters for tanning lamps
Ressources multiples - Visuals