Philips Starters Electroniques

Description du produit

Produits

S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT
8711500764980
S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT
8711500764973

Informations sur la famille de produits

Description

Gamme de starters électroniques de qualité supérieure pour l'allumage des lampes fluorescentes avec ballast électromagnétique conventionnel.

Avantages

  • Coûts d'exploitation de l'éclairage réduits : - Les starters électroniques éteignent les lampes en fin de vie, évitant ainsi l'irritation (pas de clignotement), les consommations d'énergie inutiles et les risques d'incendie. / - Les lampes durent beaucoup plus longtemps grâce à un démarrage en douceur, sans clignotement et rapide. / - Durée de vie du starter plus longue par rapport aux starters conventionnels.

  • Contribution à un environnement écologique (sans plomb et non radioactif)

Caractéristiques

  • Dispositif complet de contrôle de la sécurité thermique chargé de couper les lampes défectueuses ou en fin de vie

  • Allumage instantané sans clignotement (nom. 2,3 s)

Applications

  • Les starters sont utilisés dans les systèmes de lampes fluorescentes électromagnétiques conventionnels en utilisant des lampes TL-D (T8), TL (T12), TL mini, PL-S et PL-L.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Starters Electroniques fr_BE pdf 442.2 kB

Visuels

Family-Photographs-Starters Electroniques
Ressources multiples - Visuals