Philips Conventionnels Ecoclick

Description du produit

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Gamme de starters à effluve de qualité supérieure pour allumer les lampes fluorescentes avec un ballast électromagnétique.

Avantages

  • Le seul starter offrant une installation rapide et simple, sans besoin d'utiliser un quelconque outil supplémentaire

  • Absence d'irritation - même les starters fermement encastrés peuvent être retirés aisément

Caractéristiques

  • Nouvelle conception de la partie supérieure du conteneur, avec deux encoches d'installation qui s'emboîtent parfaitement dans les broches d'un autre starter (innovation brevetée)

  • Non radioactif (breveté) et sans plomb (conforme à la directive RoHS)

Applications

  • Allume les lampes fluorescentes de toutes marques avec un ballast électromagnétique conventionnel en utilisant des lampes TL‑D (T8), TL (T12), TL mini et PL‑L
  • Les starters S2 Ecoclick sont adaptés aux applications suivantes :
  • applications uniques 110/130 V, 4-22 W
  • applications uniques 220/240 V, 4-6-8-15-18-22 W
  • applications série 220/240 V, 4-22 W
  • Les starters S10 Ecoclick sont adaptés aux applications uniques 220/240 V, 4-65 W
  • Le starter S10 Ecoclick est requis pour l'application unique 220/240 V, 13 W
  • Le starter S2 Ecoclick est conseillé pour l'application unique 220/240 V, 18 W pour une performance optimale

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Conventionnels Ecoclick fr_BE pdf 392.4 kB

Visuels

Family-Photographs-Conventionnels Ecoclick
Ressources multiples - Visuals