Philips SON

Lampe :

Produits

SON 70W/220 I E27 1CT/24
8711500181862
SON 50W/220 I E27 1CT/24
8711500181893

Informations sur la famille de produits

Description

Lampes à vapeur de sodium haute pression avec tube à décharge en alumine frittée à l'intérieur d'une ampoule sous vide en verre dur

Avantages

  • Les SON sont des modèles standard économiques

Caractéristiques

  • Une efficacité lumineuse jusqu'à 130 lm/W

  • Ampoule externe ovoïde, avec revêtement blanc de la paroi interne

Applications

  • Espaces publics et urbains
  • Illumination à effet décoratif
  • Eclairage de zones industrielles, magasins et centres commerciaux

Avertissement et sécurité

  • L’appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet SON fr_BE pdf 181.9 kB

Visuels

Family-Photographs-SON
Ressources multiples - Visuals