Philips MASTER SON-T PIA Plus

Description

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, et une excellente durée de vie économique

Avantages

  • Haute efficacité lumineuse

  • La technologie PIA permet un amorçage parfaitement fiable et un réamorçage à chaud en quelques secondes

Caractéristiques

  • Lampe sans plomb

  • Tube à décharge avec antenne intégrée

Applications

  • Les lampes MASTER SON-T PIA Plus fonctionnent sur toutes les installations équipées en sodium haute pression standard Eclairage routier
  • Eclairage industriel
  • Salles et terrains de sports
  • Illumination (ou éclairage à effet décoratif)
  • Horticulture
  • Maintenance : Pour maintenir la qualité de l’installation d’éclairage, il est recommandé d’effectuer un remplacement groupé de ces lampes après 16000 heures d’utilisation

Avertissement et sécurité

  • L’appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER SON-T PIA Plus fr_BE pdf 201.8 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER SON-T PIA Plus
Ressources multiples - Visuals