Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure tubulaire transparente, à haut rendement et grande longévité
Solution la plus rentable (en ce qui concerne le coûte initial et le coût de fonctionnement) de sa catégorie
Durée de vie de 6 ans
Ampoule extérieure tubulaire, revêtement intérieur blanc
Le tube céramique à décharge est doté de la nouvelle technologie Active Philips Integrated Antenna (APIA), ce qui augmente la longévité et la fiabilité, avec jusqu’à 6 années de service (Xtra)
L’appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
L'appareillage HF doit être conforme à la directive Philips LDi