Philips MASTER SON PIA Plus

La solution d'éclairage routier la plus fiable

Produits

MASTER SON PIA Plus 70W E27
8718291180401
MASTER SON PIA Plus 50W E27
8718291180388
MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24
8711500204264
MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12
8711500182289
MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
8711500182258
MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12
8711500193445
MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12
8711500193452

Informations sur la famille de produits

Description

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à rendement élevé et grande longévité

Avantages

  • La technologie de niveau supérieur offre les avantages suivants :

  • Efficacité/flux lumineux élevés, synonyme de faibles coûts énergétiques

Caractéristiques

  • Ampoule extérieure ovoïde à revêtement blanc

  • Le tube céramique à décharge est doté de l'exclusive technologie Philips Integrated Antenna (PIA), qui permet de prolonger la durée de vie et d'améliorer la fiabilité

Applications

  • Éclairage pour routes et résidentiel
  • Éclairage par projecteur décoratif, illumination
  • Éclairage de zones industrielles
  • Installations sportives et de loisirs, en intérieur et extérieur

Avertissement et sécurité

  • L’appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER SON PIA Plus fr_BE pdf 397.8 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER SON PIA Plus
Ressources multiples - Visuals