Philips MASTER SON APIA Xtra

Solution hautement efficace et fiable d'éclairage routier

Produits

MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24
8727900928174
MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
8727900927436
MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
8727900927450

Informations sur la famille de produits

Description

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à fort rendement et grande longévité

Avantages

  • Solution la plus rentable (en termes de coût initial et de coût de fonctionnement) de sa catégorie

  • Durée de vie de 6 ans

Caractéristiques

  • Ampoule extérieure ovoïde à revêtement

  • Le tube céramique à décharge est doté de la nouvelle technologie Active Philips Integrated Antenna (APIA), qui augmente la longévité de jusqu'à 6 années.

Applications

  • Éclairage pour routes et résidentiel
  • Éclairage par projecteur décoratif, illumination
  • Éclairage de zones industrielles
  • Installations sportives et de loisirs, en intérieur et extérieur

Avertissement et sécurité

  • L’appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER SON APIA Xtra fr_BE pdf 157.0 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER SON APIA Xtra
Ressources multiples - Visuals