Philips MASTERColour CDM MW Eco

Remplacement direct avec économies d'énergie immédiates pour les lampes à halogénure métallisé à brûleur à quartz

Produits

MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40
8718696596814
MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40
8718696595688
MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40
8718696646106
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
8718696596647

Informations sur la famille de produits

Description

Lampes à halogénure métallisé à brûleur céramique pourvues d'une ampoule extérieure tubulaire ou ellipsoïdale transparente, faites sur mesure pour remplacer et surpasser les lampes à halogénure métallisé à brûleur à quartz sur les appareillages actuels.

Avantages

  • Remplacement direct pour différentes lampes à halogénure métallisé à brûleur à quartz ; fonctionne avec les appareillages actuels (Mercure Sodium)

  • Coût d'exploitation le plus faible en cas de remplacement de lampe, grâce aux économies d'énergie et à longue durée de vie résultant du maintien d'un flux lumineux élevé

Caractéristiques

  • Technologie céramique éprouvée de Philips (CDM) offerte

  • Hautement efficace pour des économies d’énergie et plus de lumière initiale

Applications

  • Éclairage sportif, illumination de bâtiments et de monuments, éclairage de grands espaces, par exemple des ports et des chantiers de construction, éclairage sous abri, par exemple l'éclairage de stations-services
  • Éclairage grande hauteur, par exemple ateliers industriels, halls d'exposition, grandes surfaces, galerie marchandes, magasins de bricolage, églises, aéroports et gares

Avertissement et sécurité

  • Pour une utilisation avec un appareillage de contrôle conçu pour les lampes à vapeur de mercure haute pression ou de sodium haute pression avec amorceur externe

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM MW Eco fr_BE pdf 170.6 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTERColour CDM MW Eco
Ressources multiples - Visuals