Produits

Tout effacer

Désolé, aucun résultat n’a été trouvé pour {name}

Informations sur la famille de produits

Avantages

  • Lumière blanche séduisante

  • Son excellent rendement optique permet un espacement plus important entre les luminaires, réduisant ainsi l'investissement

Caractéristiques

  • Lumière blanche offrant un rendement extrêmement élevé avec une très haute efficacité du système

  • Durée de vie longue et fiable, nouvelle gamme Xtra offrant une durée de vie pouvant atteindre 6 ans

Applications

  • Éclairage public urbain pour les centres-villes, les zones résidentielles et les routes
  • Lampe optimisée pour la position horizontale 
  • en position verticale, les spécifications en matière de durée de vie sont beaucoup plus faibles (de - 40 %)

Avertissement et sécurité

  • À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)

  • Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse