Philips MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Le passage à une lumière blanche confortable, en toute simplicité

Produits

MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27
8718291120308
MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40
8718291120322
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40
8718291120346
MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40
8718291121978
MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27
8718291185611
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40
8718696596753
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27
8718696596791

Informations sur la famille de produits

Description

Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure tubulaire claire, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable

Avantages

  • Impression de couleur blanc chaud synonyme de confort et sécurité

  • Le passage du modèle SON à la lumière blanche en toute simplicité et sans frais additionnel

Caractéristiques

  • Lumière blanche de qualité élevée

  • Remplacement direct sur les installations HPS (SON/NAV) pour passer de la lumière jaune à la lumière blanche

Applications

  • Embellissement et éclairage fonctionnel pour les centres villes, les centres commerciaux et les zones piétonnières, les quartiers résidentiels, l'éclairage de la voie publique et les applications d'illumination.

Avertissement et sécurité

  • À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER CityWhite CDO-TT Plus fr_BE pdf 188.9 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER CityWhite CDO-TT Plus
Ressources multiples - Visuals