Philips MASTERColour CDM-TP

Bel éclat, durée de vie fiable

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Gamme de lampes à décharge protégées offrant une haute efficacité, une couleur stable au fil du temps et une lumière vive et étincelante, à utiliser dans les luminaires ouverts

Avantages

  • Lampe à efficacité élevée produisant un coût d'exploitation modéré et un faible dégagement de chaleur

  • Impression de couleur stable au fil du temps

Caractéristiques

  • Lumière blanche éclatante

  • Excellente qualité de couleur

Applications

  • Magasins et vitrines, bureaux et bâtiments publics
  • Extérieur décoratif : illumination et zones piétonnes

Avertissement et sécurité

  • Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique

  • L’appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TP fr_BE pdf 338.4 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TP
Ressources multiples - Visuals