Philips MASTERColour CDM-Tm

Éclat parfait, design mini

Produits

MC CDM-Tm Elite Mini  20W/830 GU6.5 1CT
8727900890839
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
8718291153825

Informations sur la famille de produits

Description

Lampe à décharge à halogénure métallisé mini, à culot simple, à très haute efficacité et forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

Avantages

  • Faisceau haute intensité de lumière blanche vive qui rend la marchandise irrésistible

  • Coût total de possession faible en raison de la grande efficacité (même lumière, moins d’énergie ou même énergie, plus de lumière) et longévité

Caractéristiques

  • Lumière blanche vive étincelante

  • Excellent rendu des couleurs avec plus de rouge

Applications

  • Éclairage d’accentuation et de présentoir dans le commerce
  • Éclairage intérieur général et décoratif
  • Éclairage de grands espaces extérieurs

Avertissement et sécurité

  • À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)

  • Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Tm fr_BE pdf 347.6 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Tm
Ressources multiples - Visuals