Philips MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Éclat magnifique, design mini

Produits

MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12
8711500211491

Informations sur la famille de produits

Description

Lampe à décharge à halogénure métallisé mini, à culot simple, avec un haut rendement et une forte longévité, produisant une lumière blanche étincelante

Avantages

  • Faisceau haute intensité de lumière blanche vive qui rend la marchandise irrésistible

  • La couleur et le flux lumineux, stables pendant toute la durée de vie, assurent l'attractivité de votre magasin saison après saison

Caractéristiques

  • Lumière blanche vive étincelante

  • Excellent rendu des couleurs avec plus de rouge

Applications

  • Éclairage d’accentuation et de présentoir dans le commerce
  • Éclairage intérieur général et décoratif
  • Éclairage de grands espaces extérieurs

Avertissement et sécurité

  • À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)

  • Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5 fr_BE pdf 183.7 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5
Ressources multiples - Visuals