Philips MASTERColour CDM-TD

Lampe

Produits

MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12
8711500197825
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
8711500197849
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
8711500200020

Informations sur la famille de produits

Description

Lampe à décharge compacte double culot à brûleur céramique. La technologie du brûleur céramique offre une très bonne stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante

Avantages

  • Grâce à la technologie du brûleur céramique, la lampe MASTER Colour CDM-TD offre une excellente stabilité de couleur dans le temps

  • Grâce à la technologie du brûleur céramique, la durée de vie de la lampe MASTER Colour CDM- TD est jusqu'à 30 % supérieure à celle d'une lampe iodure métallique standard. Ce qui permet de diminuer les coûts d'exploitation

Caractéristiques

  • Teinte chaude (3000K) ou teinte froide (4200K)

  • Rendu des couleurs d'excellente qualité (3000K : R<sub>a</sub>>80) (4200K : R<sub>a</sub>>90)

Applications

  • Eclairage général et éclairage d'accentuation dans les commerces, éclairage décoratif dans les halls d'accueil et immeubles de bureaux
  • En éclairage extérieur: Illuminations

Avertissement et sécurité

  • À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TD fr_BE pdf 362.1 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TD
Ressources multiples - Visuals