Philips MASTERColour CDM-T Elite

Éclat parfait, efficacité inédite

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Lampe à halogénure métallisé à décharge en céramique et à culot simple, d'une très haute efficacité et de longue durée produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

Avantages

  • Faisceau haute intensité de lumière blanche vive qui rend la marchandise irrésistible

  • La couleur et le flux lumineux, stables pendant toute la durée de vie, assurent l'attractivité de votre magasin saison après saison

Caractéristiques

  • Lumière blanche vive étincelante

  • Excellent rendu des couleurs avec plus de rouge

Applications

  • Éclairage d’accentuation et de présentoir dans le commerce
  • Éclairage intérieur général et décoratif
  • Éclairage de grands espaces extérieurs

Avertissement et sécurité

  • À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)

  • Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-T Elite fr_BE pdf 261.2 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTERColour CDM-T Elite
Ressources multiples - Visuals