Philips MASTERColour CDM-Rm Elite

Éclat parfait, application aisée

Produits

CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D
8718291202745
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D
8718291203018
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D
8718291203032
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D
8718291162964
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D
8718291163008

Informations sur la famille de produits

Description

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé mini, avec un haut rendement et produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Avantages

  • Faisceau haute intensité de lumière blanche vive qui rend la marchandise irrésistible

  • Installation et remplacement simples, pour des frais d'installation et de remplacement réduits

Caractéristiques

  • Lumière blanche vive étincelante

  • Excellent rendu des couleurs avec plus de rouge

Applications

  • Éclairage d'accentuation et de présentoir dans le commerce
  • Éclairage intérieur général et décoratif

Avertissement et sécurité

  • À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique

  • L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Rm Elite fr_BE pdf 226.9 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Rm Elite
Ressources multiples - Visuals