Philips MASTERColour CDM-R111 Elite

Éclat parfait, design tendance

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La lampe MASTERColour CDM-R111 Elite associe le look branché des lampes halogènes à réflecteur en aluminium 111 mm à la longue durée de vie, l'efficacité énergétique élevée et la lumière blanche étincelante du modèle MASTERColour CDM.

Avantages

  • Lumière blanche vive étincelante

  • Installation aisée

Caractéristiques

  • Efficacité lumineuse élevée

  • Durée de vie de la lampe accrue en comparaison avec les lampes halogènes et incandescentes

Applications

  • Éclairage d'accentuation et décoratif : éclairage des présentoirs avec effets éclatants et suggestifs, y compris dans les environnements avec des niveaux de lumière d'ambiance très élevés à l'arrière-plan, tels que les vitrines des magasins
  • Éclairage général : dans les plafonniers, on peut instaurer une ambiance chaleureuse et confortable

Avertissement et sécurité

  • L’appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)

  • À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W/930 peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R111 Elite fr_BE pdf 233.0 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R111 Elite
Ressources multiples - Visuals