Philips MASTERColour CDM-R Elite

Éclat parfait, facilité d'emploi

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Avantages

  • Lampe à haute efficacité produisant une lumière blanche vive qui rend la marchandise irrésistible

  • La couleur et le flux lumineux, stables pendant toute la durée de vie, assurent l'attractivité de votre magasin saison après saison

Caractéristiques

  • Lumière blanche vive étincelante

  • Excellent rendu des couleurs avec plus de rouge

Applications

  • Éclairage d'accentuation et de présentoir dans le commerce
  • Éclairage intérieur général et décoratif

Avertissement et sécurité

  • À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique

  • L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R Elite fr_BE pdf 230.4 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R Elite
Ressources multiples - Visuals