Philips MASTER SDW-TG Mini White SON

Couleurs incroyables, ambiance chaleureuse

Produits

MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12
8711500202338
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
8711500203236

Informations sur la famille de produits

Description

Gamme de lampes à décharge haute efficacité de couleur chaude à utiliser dans des luminaires ouverts de petite taille conçus pour les lampes MASTERColour CDM-T

Avantages

  • Luminosité et rendu des couleurs exceptionnels, surtout pour les couleurs chaudes comme le rouge et l'or

  • Lampe à efficacité élevée produisant un coût d'exploitation modéré et un faible dégagement de chaleur

Caractéristiques

  • Couleur chaude de qualité exceptionnelle

  • Conception adaptée à l'utilisation dans les luminaires pour projecteurs puissants MASTERColour CDM-T

Applications

  • Éclairage de magasin (crée une ambiance chaleureuse, par exemple dans les magasins de meubles), belle mise en valeur des produits frais (dans les boucheries, boulangeries et chez les fleuristes)

Avertissement et sécurité

  • Utiliser uniquement avec l'appareillage de contrôle Philips dédié

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER SDW-TG Mini White SON fr_BE pdf 200.9 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER SDW-TG Mini White SON
Ressources multiples - Visuals