Philips MASTER SDW-T White SON

Couleurs incroyables, ambiance extraordinaire

Produits

MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
8711500734037

Informations sur la famille de produits

Description

Gamme de lampes à décharge haute efficacité de couleur chaude à utiliser dans des luminaires ouverts

Avantages

  • Luminosité et rendu des couleurs exceptionnels, surtout pour les couleurs chaudes comme le rouge et l'or

  • Lampe à efficacité élevée produisant un coût d'exploitation modéré et un faible dégagement de chaleur

Caractéristiques

  • Couleur chaude de qualité exceptionnelle

  • Conception adaptée à l'utilisation dans les luminaires pour projecteurs puissants (haute intensité) et l'éclairage en hauteur et général.

Applications

  • Éclairage de magasin (crée une ambiance chaleureuse, par exemple dans les magasins de meubles), belle mise en valeur des produits frais (dans les boucheries, boulangeries et chez les fleuristes) et éclairage extérieur décoratif (imitation des lanternes à gaz)

Avertissement et sécurité

  • Utiliser uniquement avec l'appareillage de contrôle Philips dédié

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER SDW-T White SON fr_BE pdf 198.7 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER SDW-T White SON
Ressources multiples - Visuals