Philips PL-Q 4 Broches

L'alternative !

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

PL-Q est une lampe fluorescente compacte de forme carrée, généralement utilisée dans les luminaires d'éclairage décoratif. Elle offre à la fois l'avantage d'un fonctionnement à basse consommation et la liberté de conception pour les plafonds plats ou les dispositifs muraux en particulier, grâce à sa basse hauteur encastrée et à sa diffusion uniforme de la lumière. La version à quatre broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électronique.

Avantages

  • Basse hauteur encastrée

  • Vaste choix de couleur de la lumière

Caractéristiques

  • Support à quatre broches

  • Technologie de lampe fluorescente triphosphore

Applications

  • Idéale pour les applications telles que les couloirs, les toilettes, les cages d'escalier et les espaces d'accueil

Avertissement et sécurité

  • Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué

  • La durée de vie de la lampe est plus courte en cas d'allumage fréquent et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet PL-Q 4 Broches fr_BE pdf 166.8 kB

Visuels

Family-Photographs-PL-Q 4 Broches
Ressources multiples - Visuals