Belgique - Français

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 44 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Transparent, IP66, IK08, ELP3h

WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200

Description du produit

Waterproof, L1200 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6400 lm, 44 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours 3 heures version Pro

Code de commande: 910925867710
Code de commande complet: 871951410965000

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
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
Localized commercial leaflet 910925867710 fr_BE pdf 368.9 kB

Brochures

Notice de montage
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910925867710_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925867710_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 IES
Fichier Revit
Revit file - WT490CI - 910925867710 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 LDT