Belgique - Français

Philips Coreline Etanche WT120C, (in brown Eco Packaging), 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN

Description du produit

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Code de commande: 911401826085
Code de commande complet: 872016950217899