Belgique - Français

Philips Coreline Etanche WT120C, 75 W, L1500 mm, 12000 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP65, IK08

WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 12000 lm, 75 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles

Code de commande: 911401815987
Code de commande complet: 872016975431799

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements