Belgique - Français

Philips CoreLine étanche gen3, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 80S/840 PSD L1500

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 911401838888
Code de commande complet: 872110333339199
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
Tender text - WT120C G3 80S/840 PSD L1500 txt 4.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401838888 fr_BE pdf 1015.1 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 23.3 MB

Visuels

Product-Photographs-911401838888_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401838888_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G3 80S/840 PSD L1500 IES
Fichier Revit
WT120C G3 80S/840 PSD L1500 911401838888 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 80S/840 PSD L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 80S/840 PSD L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 80S/840 PSD L1500 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB