Philips CoreLine étanche gen3, 37.5 W, L1200 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, EL-ready
WT120C G3 60S/840 PSD L1200
Documents les plus téléchargés
Description du produit
L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans