Belgique - Français

Philips Maxos LED HE unité éléctrique, Trunking light panel, 24 W, L1478 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau intensif, Transparent, Blanc, IP20

4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH

Description du produit

Trunking light panel, L1478 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau intensif, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910629121726
Code de commande complet: 403073266166499

Caractéristiques

Code famille lampe
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910629121726 fr_BE pdf 404.4 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910629121726_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910629121726_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH IES
Fichier Revit
Revit file - 4MX850I - 910629121726 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH LDT