Belgique - Français

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 50.2 W, L1479 mm, 7500 lm, 4000 K, DALI, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 30°, Transparent, Blanc, IP40

4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH

Description du produit

Trunking light panel, L1479 mm, Aluminium, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 7500 lm, 50.2 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 30°, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP40 | Protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910629171826
Code de commande complet: 403073266805299

Caractéristiques

Code famille lampe
LED75S [LED Module, system flux 7500 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
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
Localized commercial leaflet 910629171826 fr_BE pdf 384.2 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910629171826_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910629171826_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - 4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH LDT