Belgique - Français

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 37.3 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 30°, Transparent, Blanc, IP40

4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800

Description du produit

Trunking light panel, L1800 mm, Aluminium, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 6000 lm, 37.3 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 30°, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP40 | Protection des fils, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910629145526
Code de commande complet: 403073266635599

Caractéristiques

Code famille lampe
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
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
Localized commercial leaflet 910629145526 fr_BE pdf 465.8 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910629145526_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910629145526_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Fichier Revit
63_PHILIPS_maxos-LED-performer_f.txt txt 36.5 kB
Fichier Revit
63_PHILIPS_maxos-LED-performer_f.rfa zip 845.2 kB