Belgique - Français

Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Optique asymétrique double 20°

4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH

Description du produit

Trunking light panel, L1474 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Optique asymétrique double 20°, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910629128526
Code de commande complet: 403073266320099

Caractéristiques

Code famille lampe
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910629128526 fr_BE pdf 272.6 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910629128526_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910629128526_EU
Ressources multiples - Visuals