Belgique - Français

Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 840 blanc neutre, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Faisceau extensif, Blanc

4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH

Description du produit

Trunking light panel, L1474 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau extensif, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910629123926
Code de commande complet: 403073266248799

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Appareillage
    -
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910629123926 fr_BE pdf 359.1 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910629123926_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910629123926_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - 4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH IES
Fichier Revit
Revit file - 4MX400I - 910629123926 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH LDT