Philips FlexBlend, suspension, 35 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19
SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI
Description du produit
1470x200 mm; H73 mm, Acier, Argent, Aluminium blanc (RAL9006), Jeu de suspension double, triangle, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4500 lm, 35 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles