Belgique - Français

Philips TCBRPS | Essential Pendant Surface, 3D printed, 15.4 W, D390 mm: H85 mm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, IA5, TP(b)

TCBRMP 19S/930 IA5 OC WH401T102 WH

Description du produit

D390 mm: H85 mm, Polycarbonate, Blanc, Suspension, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Faisceau de capteurs multifonctions InterAct SC1500, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Optique micro-hexagonale, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, Câblage traversant 1 phase, TP(b) diffuser flammability class

Code de commande: 912500108782
Code de commande complet: 872016986431300