Philips Essentiel Suspendu, 3D printed, 15.4 W, D390 mm; H85 mm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, TP(b)
TCBRMP 19S/930 DIA OC WH401T102 WH
Description du produit
D390 mm; H85 mm, Polycarbonate, Blanc, Suspension, Système Interact Ready de gradation Dali, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Optique micro-hexagonale, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles, Câblage traversant 1 phase, TP(b) diffuser flammability class
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Premium
- Classe de maintenance Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
- Garantie 5 ans
- Évaluation de la durabilité Unclassified