Belgique - Français

Philips TCBRPS | Essential Pendant Surface, 3D printed, 34.5 W, D580 mm; H85 mm, 4600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, TP(b)

TCBRLP 46S/940 DIA OC WH401T102 WH

Description du produit

D580 mm; H85 mm, Polycarbonate, Blanc, Suspension, Système Interact Ready de gradation Dali, 4600 lm, 34.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Optique micro-hexagonale, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles, Câblage traversant 1 phase, TP(b) diffuser flammability class

Code de commande: 8720169863873
Code de commande complet: 872016986387300

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - TCBRLP 46S/940 DIA OC WH401T102 WH txt 5.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912500108726 fr_BE pdf 383.5 kB

Brochures

Notice de montage
Essential Pendant mount- MI pdf 1.5 MB

Visuels

Product-Photographs-912500108726_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912500108726_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TCBRLP 46S/940 DIA OC WH401T102 WH ies 989 B