Philips FlexBlend, montage en surface, 30 W, 1200x200 mm; H73 mm, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, EL-DC
SM340C 42S/940 SEIA PCS U4 L120 WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
1200x200 mm; H73 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans