Philips FlexBlend, montage en surface, 24 W, 1470x200 mm; H73 mm, 3500 lm, 4000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

SM340C 35S/940 SEIA PCS U4 L150 WH

Discontinued

Description du produit

1470x200 mm; H73 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, 3500 lm, 24 W, 146 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8719514708143
Code de commande complet: 871951470814300

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SM340C 35S/940 SEIA PCS U4 L150 WH txt 4.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868902 fr_BE pdf 547.3 kB

Brochures

Notice de montage
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868902_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868902_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM340C 35S/940 SEIA PCS U4 L150 WH IES
Fichier Revit
SM340C 35S/940 SEIA PCS U4 L150 WH 910925868902 ZIP
Dialux
ULD File - SM340C 35S/940 SEIA PCS U4 L150 WH ULD
Relux
ROLF File - SM340C 35S/940 SEIA PCS U4 L150 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM340C 35S/940 SEIA PCS U4 L150 WH LDT