Philips Surface Essential, 3D printed, 15.4 W, D390 mm; H85 mm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, IA5, TP(b)
TCBRMS 19S/930 IA5 OC WH401T102
Documents les plus téléchargés
Description du produit
D390 mm; H85 mm, Polycarbonate, Blanc, Plafonnier, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Faisceau de capteurs multifonctions InterAct SC1500, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Optique micro-hexagonale, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, Câblage traversant 1 phase, TP(b) diffuser flammability class
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans