Belgique - Français

Philips TrueLine, encastré, 41.5 W, 1450x80 mm, PCV, 5000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4

Description du produit

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SC200, 5000 lm, 41.5 W, 120 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505105669
Code de commande complet: 872016962695900
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
Tender text - RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 txt 6.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105669 fr_BE pdf 358.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105669_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505105669_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 IES
Fichier Revit
Revit file - RC530BI - 910505105669 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 50S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 LDT