Belgique - Français

Philips TrueBlend Encastré, 30 W, 1200X100 mm, B40, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19, TP(b), EL-DC

RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC

Description du produit

1200X100 mm, Bandraster ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 40 mm – pour profilés T/Omega, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Réflecteur, Réflecteur blanc, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, TP(b) diffuser flammability class, SC | Câble de sécurité, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505105906
Code de commande complet: 872016963369800
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
Tender text - RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC txt 6.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105906 fr_BE pdf 366.9 kB

Brochures

Notice de montage
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105906_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505105906_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC IES
Fichier Revit
Revit file - RC450BI - 910505105906 ZIP
Dialux
ULD File - RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC ULD
Relux
ROLF File - RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC455B 36S/940 MCW-M L1200W100B40 SC LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB