Belgique - Français

Philips PowerBalance RC360B, Recessed, UltraEfficient, 20 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR16, Wieland, TP(b), EL-DC

RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5

Description du produit

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 3400 lm, 20 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505105868
Code de commande complet: 872016963328500
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
Tender text - RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5 txt 5.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105868 fr_BE pdf 354.0 kB

Brochures

Notice de montage
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105868_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505105868_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5 IES
Fichier Revit
Revit file - RC460BN - 910505105868 ZIP
Dialux
ULD File - RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5 ULD
Relux
ROLF File - RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC360B 34S/UE840 DEIA W60L60 VPC CWL W5 LDT