Philips PowerBalance gen2, Recessed, 29 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR16, Wieland, TP(b), EL-DC

RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5

Description du produit

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 4000 lm, 29 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, L65≤3000 cd/m², Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 8720169633360
Code de commande complet: 872016963336000

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Lighting for wellbeing
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 txt 5.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505105876 fr_BE pdf 596.3 kB

Brochures

Notice de montage
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505105876_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505105876_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 IES
Fichier Revit
RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 910505105876 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 ULD
Relux
ROLF File - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 LDT