Belgique - Français

Philips CoreLine Encastré gen4, 27.5 W, 1200x300 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, EL-ready

RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC

Description du produit

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes sans fil, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Lentille microprismatique, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe de sécurité II, Câble avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 2 pôles, SC | Câble de sécurité, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 8720169764187
Code de commande complet: 872016976418799

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC txt 4.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401841387 fr_BE pdf 1.1 MB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Visuels

Product-Photographs-911401841387_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401841387_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC IES
Fichier Revit
RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC 911401841387 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W30L120 pdf 948.6 kB