Belgique - Français

Philips CoreLine Panel G6, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Lentille microprismatique, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 4 pôles, SC | Câble de sécurité

Code de commande: 911401891285
Code de commande complet: 872016973519499
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
Tender text - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC txt 4.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401891285 fr_BE pdf 2.4 MB

Brochures

Notice de montage
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.1 MB

Visuels

Product-Photographs-911401891285_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401891285_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC IES
Fichier Revit
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC 911401891285 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB