Belgique - Français

Philips CoreLine Panel G6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Lentille microprismatique, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 2 pôles, SC | Câble de sécurité

Code de commande: 911401890585
Code de commande complet: 872016973512599

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Classe de maintenance
    Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified