Philips Accessory, Blanc

Description du produit

Philips Accessory, Blanc

Code de commande: 8720169752511
Code de commande complet: 872016975251199

Caractéristiques

Longueur totale
1.800 mm
Largeur totale
93 mm
Hauteur totale
30 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
30 x 93 x 1800 mm
Matériaux
Acier
Indice de protection
-
Protection contre les chocs mécaniques
-
Couleur des accessoires
Blanc
Poids net (pièce)
0,050 kg

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC159Z Suspension set SME-2 WH txt 2.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401809587 fr_BE pdf 215.5 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V pdf 7.6 MB
Notice de montage
Installation Instruction CoreLine panel G6 RC132V pdf 9.2 MB
Notice de montage
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V BN pdf 13.7 MB

Visuels

Product-Photographs-911401809587_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401809587_EU
Ressources multiples - Visuals