Belgique - Français

Philips CoreLine Panel G6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Plafond, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Réflecteur blanc, Polycarbonate, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 4 pôles, SC | Câble de sécurité, Éclairage de secours 3 heures version basique

Code de commande: 8720169588752
Code de commande complet: 872016958875200
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
Tender text - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  txt 5.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102818 fr_BE pdf 511.7 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102818_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102818_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  IES
Fichier Revit
RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  910505102818 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W60L60 pdf 792.3 kB