Belgique - Français

Philips CoreLine Panel G6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Plafond, Bloc d’alimentation avec interface DALI et SystemReady, compatible Interact Ready, Capteur InterAct SC200, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Réflecteur blanc, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Câble 0,3 m avec connecteur 2 pôles, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, SC | Câble de sécurité

Code de commande: 910505102802
Code de commande complet: 872016958859200
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
Tender text - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 txt 4.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102802 fr_BE pdf 386.3 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505102802_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505102802_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 IES
Fichier Revit
Revit file - RC132VI - 910505102802 REVIT
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB