Belgique - Français

Philips Ledinaire Highbay, 185 W, D355 mm, 28000 lm, 4000 K, Faisceau extensif, IP65, IK06

BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR

Description du produit

D355 mm, Fonte d’aluminium, Gris, Poudrage simple couche, Suspension, Flux lumineux constant, 28000 lm, 185 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Fils/câbles volants

Code de commande: 911401565244
Code de commande complet: 872016976137700

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Non
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401565244 fr_BE pdf 401.1 kB

Brochures

Notice de montage
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Visuels

Product-Photographs-911401565244_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401565244_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR ies 986 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
Verified EPD Ledinaire BY022P pdf 1020.9 kB